Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
UAE8UPOK6_LS969-1UAWW_LS581AWW_DE - Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso für 1 Terminal, LS CUBE, alpinweiß
Bill of material
UAE8UPOK6_LS969-1UAWW_LS581AWW_DE
PREVIEW
SUPPLIERPID
Artikelnummer
UAE8UPOK6_LS969-1UAWW_LS581AWW_DE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso für 1 Terminal, LS CUBE, alpinweiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso für 1 Terminal geschirmte LSA-Anschlussklemmen Für Unterputzmontage mit Schraubbefestigung und Krallen mit Abdeckung, Thermoplast, 70 x 70 mm, alpinweiß und Aufputz-Kappe, Duroplast, 81 x 81 x 47 mm, alpinweiß senkrechte und waagerechte Montage Artikelnummer: UAE 8 UPOK6, LS 969-1 UA WW, LS 581 A WW Fabrikat: JUNG Liefern und montieren
C_SELECTOR_03_COLORCOMBINATION
Farbkombination
alpinweiß
C_SELECTOR_04_MATERIALCOMBINATION
Materialkombination
Duroplast
VAR3D_GEOMETRIE_EINSATZ_1
3D-Geometrie Einsatz 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=UAE8UPOK6
PRODUKTINFORMATIONEN_EINSATZ_1
Produktinformationen Einsatz 1
http://qr.jung.de/ean/4011377987739
VAR3D_GEOMETRIE_ABDECKUNG_1
3D-Geometrie Abdeckung 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS969-1UAWW
PRODUKTINFORMATIONEN_ABDECKUNG_1
Produktinformationen Abdeckung 1
http://qr.jung.de/ean/4011377898707.htm
VAR3D_GEOMETRIE_RAHMEN
3D-Geometrie Rahmen
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS581AWW
PRODUKTINFORMATIONEN_RAHMEN
Produktinformationen Rahmen
http://qr.jung.de/ean/4011377048645.htm