Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UAH - 钢制弧形拉手
明细表
UAH-128-BK
CN
型号
M
螺栓
M4
LF
螺纹长度
5 mm
H
尺寸 H
35 mm
H1
尺寸 h
25 mm
A
直径 A
10 mm
L
尺寸 L
mm
L1
尺寸 L
mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型