Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UARFS - 不锈钢拱形拉手
明细表
UARFS-20-160
CN
型号
A
尺寸 A
20 mm
L1
尺寸 L1
mm
H
尺寸 H
51 mm
H1
尺寸 h
38 mm
L
尺寸 L
mm
LF
螺纹长度
8.5 mm
M
螺纹直径
M6
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型