Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UARFS - Stainless Steel Arch Pull
Bill of material
UARFS-20-160
CN
Catalog Number
A
Width A
20 mm
L1
Length L1
mm
H
Height H
51 mm
H1
Height h
38 mm
L
Length L
mm
LF
Length Of Thread
8.5 mm
M
Thread
M6
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD