Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFA204_210-FKB - FKB bearing with seat, cast shape, external spherical ball bearing with adjustable diamond seat
Bill of material
UCFA204-FKB
CODE
code
UCFA...-FKB
TYPE
type
Spherical bearing with adjustable diamond seat
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
20 mm
AA
a
98 mm
EE
e
78 mm
II
i
15 mm
GG
g
12 mm
LL
l
25.5 mm
S
10 mm
BB
b
60 mm
Z
33.3 mm
CC
c
50 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
BOLT
Bolt
M8 mm
TIG
Tightening torque
8 N·m
CR
Dynamic load Cr
14000 N
COR
Static load Cor
7850 N
WEI
weight
0.42 kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen