UCFA204-FKB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfa204_210-fkb.prj},{NB=UCFA204-FKB},{CODE=UCFA...-FKB},{TYPE=Spherical bearing with adjustable diamond seat},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFA204_210-FKB - FKB bearing with seat, cast shape, external spherical ball bearing with adjustable diamond seat
Bill of material
UCFA204-FKB
CODE
code
UCFA...-FKB
TYPE
type
Spherical bearing with adjustable diamond seat
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
UCFA204-FKB
UCFA205-FKB
UCFA206-FKB
UCFA207-FKB
UCFA208-FKB
UCFA209-FKB
UCFA210-FKB
UCFA204-FKB
UCFA205-FKB
UCFA206-FKB
UCFA207-FKB
UCFA208-FKB
UCFA209-FKB
UCFA210-FKB
DD
d
20
mm
AA
a
98
mm
EE
e
78
mm
II
i
15
mm
GG
g
12
mm
LL
l
25.5
mm
S
10
mm
BB
b
60
mm
Z
33.3
mm
CC
c
50
mm
BII
Bi
31.0
mm
NN
n
12.7
mm
BOLT
Bolt
M8
mm
TIG
Tightening torque
8
N·m
CR
Dynamic load Cr
14000
N
COR
Static load Cor
7850
N
WEI
weight
0.42
kg
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCFA Flanged units cast housing special type
NTN Corporation
17.10.2023
with Setscrew UCFL-E
FYH INC.
16.11.2022
AYF 502 602 - Oval flanged ball bearing units, for high temperature applica...
SKF
29.05.2024
HDHT - BALL BEARING UNITS - DIAMOND SHAPED HEAT- RESISTANT TYPE-
Misumi
03.06.2021
PBCW,PBCWR - Bearing Units - Zinc Alloy Diamond Shape Flanged
PRiCi FA
17.10.2023
BDAHCP - Ball bearing assembly - simple diamond flange type
SRD-FA
26.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청