UCFCX11-ASAHI
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfcx06-asahi_ucfcx18-asahi.prj},{NB=UCFCX11-ASAHI},{CODE=UCFCX11-ASAHI},{TYPE=Medium-sized concave-convex circular seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 gray cast iron},{MAT2=GCr15},{SHA=55},{L=180},{A=26},{J=152},{J1=107.5},{N=16},{A1=13},{A2=4},{A3=22},{H3=127},{A0=43.7},{B=65.1},{S=25.4},{BOLT=M14},{RLD=52.5},{RAS=36.1},{WEIGHT=4.0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCFCX06-ASAHI_UCFCX18-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 凹凸圆形座外球面球轴承
明细表
UCFCX11-ASAHI
CODE
代码
UCFCX11-ASAHI
UCFCX11-ASAHI
TYPE
类型
中型凹凸圆形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
HT200 灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
SHA
轴径
55
55
L
180
180
A
26
26
J
152
152
J1
107.5
107.5
N
16
16
A1
13
13
A2
4
4
A3
22
22
H3
127
127
A0
43.7
43.7
B
65.1
65.1
S
25.4
25.4
BOLT
螺栓
M14
M14
RLD
额定负载(动负载)
52.5
52.5
KN
RAS
额定负载(静负载)
36.1
36.1
KN
WEIGHT
重量
4.0
4.0
Kg
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求