Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL201_316-FSB - FSB housed bearings, diamond-shaped radial insert ball bearings, cast type
Bill of material
UCFL201-FSB
CODE
code
UCFL...-FSB
TYPE
type
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
AA
a
113 mm
EE
e
90 mm
II
i
15 mm
GG
g
12 mm
LL
l
25.5 mm
S
12 mm
BB
b
60 mm
Z
33.3 mm
BI
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
BOLT
Bolt
M10 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6650 N
WEI
weight
0.49 Kg
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей