Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL202_212-ASAHI - ASAHI pedestal bearing, diamond seat outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCFL202-ASAHI
CODE
code
UCFL...-ASAHI
TYPE
type
Diamond seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
SD
Shaft diameter
15 mm
H
113 mm
L
60 mm
A
25.5 mm
J
90 mm
N
12 mm
A1
12 mm
A2
15 mm
A0
33.3 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
BOLT
Bolt
M10 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12.8 KN
COR
Static (Cor) rated load
6.6 KN
WEI
weight
0.45 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés