Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL202_212-ASAHI - ASAHI pedestal bearing, diamond seat outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCFL202-ASAHI
CODE
code
UCFL...-ASAHI
TYPE
type
Diamond seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
SD
Shaft diameter
15 mm
H
113 mm
L
60 mm
A
25.5 mm
J
90 mm
N
12 mm
A1
12 mm
A2
15 mm
A0
33.3 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
BOLT
Bolt
M10 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12.8 KN
COR
Static (Cor) rated load
6.6 KN
WEI
weight
0.45 Kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)