Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFX08_14-ASAHI - Asahi bearing with seat, medium-sized square seat outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCFX08-ASAHI
CODE
code
UCFX...ASAHI
TYPE
type
Medium square seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
SD
Shaft diameter
40 mm
L
137 mm
A
40 mm
J
105 mm
N
19 mm
A1
14 mm
A2
22 mm
A0
52.2 mm
B
49.2 mm
S
19.0 mm
BOLT
Bolt
M16 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
33.0 KN
COR
Static (Cor) rated load
20.5 KN
WEI
weight
1.80 kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen