Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCHA204_212-FKB - FKB bearing with seat, cast type, with suspended seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCHA204-FKB
CODE
code
UCHA...-FKB
TYPE
type
Outer spherical bearing with suspended seat
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
20 mm
AA
a
64 mm
W
96 mm
CC
c
0 mm
HH
h
64 mm
LL
l
40 mm
D
19 mm
KK
k
G3/4 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6600 N
WEI
weight
0.60 Kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)