Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPA202_210-FKB - FKB bearing with seat, cast type, narrow vertical seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCPA202-FKB
CODE
code
UCPA...-FKB
TYPE
type
Narrow vertical seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
15 mm
HH
h
30.2 mm
AA
a
76 mm
EE
e
52 mm
BB
b
40 mm
S
M10 mm
GG
g
11 mm
LL
l
15 mm
WW
w
62 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
TIG
Tightening torque
17 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6600 N
WEI
weight
0.62 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés