Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCT201_328-FSB - FSB 带座轴承,滑块座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCT201-FSB
CODE
代码
UCT...-FSB
TYPE
类型
滑块座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
OO
o
16 mm
GG
g
10 mm
PP
p
51 mm
QQ
q
32 mm
SS
s
19 mm
BB
b
51 mm
KK
k
12 mm
EE
e
76 mm
AA
a
89 mm
WW
w
94 mm
JJ
j
32 mm
II
i
21 mm
HH
h
61 mm
BI
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
CR
动(Cr) 额定负载
12800 N
COR
静(Cor)额定负载
6650 N
WEI
重量
0.79 Kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型