Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCT201_328-FSB - FSB housed bearings, slide block insert ball bearings, cast type
Bill of material
UCT201-FSB
CODE
code
UCT...-FSB
TYPE
type
Slider seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
OO
o
16 mm
GG
g
10 mm
PP
p
51 mm
QQ
q
32 mm
SS
s
19 mm
BB
b
51 mm
KK
k
12 mm
EE
e
76 mm
AA
a
89 mm
WW
w
94 mm
JJ
j
32 mm
II
i
21 mm
HH
h
61 mm
BI
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6650 N
WEI
weight
0.79 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés