Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UDMS - 铝制拉手
明细表
UDMS-20-200
CN
型号
A
直径 A
20 mm
L1
尺寸 L1
mm
H
尺寸 H
68 mm
H1
尺寸 h
48 mm
L
尺寸 L
mm
LM
螺纹长度
20 mm
M
螺纹直径
M8
W
尺寸 W
115 mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型