Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UECMS - Stainless Steel Tubular Pull
Bill of material
UECMS-30-300-M8-K
CN
Catalog No.
M
Thread
M8
LM
Dimension Lm
15 mm
H
Dimension H
75 mm
HS
Dimension h
45 mm
B
Dimension B
20 mm
L
Dimension L
mm
L1
Dimension L1
mm
D
Dimension d
30 mm
LOAD
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen