Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UFAFS - Stainless Steel Cabinet Tubular Pull
Bill of material
UFAFS-30-400
CN
Catalog No.
A
Dimension A
30 mm
L1
Dimension L1
mm
D
Dimension D
38 mm
B
Dimension B
57 mm
H
DImension H
78 mm
SH
Dimension h
45 mm
L
Dimension L
mm
L2
Dimension L2
mm
M
Thread
M10
LF
Dimension Lf
17 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen