Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
UFL01
明细表
UFL01-201G
CODE
UFL01
LX1
类型
标准型
CZ1
轴承座材质
HT200灰铸铁
CZ2
轴承材质
GCr15
GG
规格
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
L
56 mm
A1
9.5 mm
A
18.0 mm
N
8 mm
S
6.0 mm
B
25.5 mm
B1
22 mm
AZKGC
安装孔尺寸公差
±0.5 mm
AZWZD
安装位置度偏差
0.6 mm
LS
止动螺栓
M6
JDNL
紧定扭力
3~6 N.m
CR
基本额定载荷动载荷Cr
9550 N
COR
基本额定载荷静载荷Cor
4780 N
ZL
重量
300 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型