Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UKF-A - アルミ取手
部品表
UKF-25-162-BK-A
CN
品番
A
寸法 A
25 mm
A1
寸法 A1
28 mm
L
寸法 L
162 mm
B
寸法 B
19 mm
D
寸法 D
38 mm
H1
寸法 H1
55 mm
H2
寸法 h1
36 mm
L1
寸法 L1
128 mm
L2
寸法 L2
12 mm
LF1
ねじ長さ Lf1
12 mm
M
ねじ径 M
M8
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)