Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UKF-A - 铝制拉手
明细表
UKF-25-162-BK-A
CN
型号
A
尺寸 A
25 mm
A1
Width A1
28 mm
L
尺寸 L
162 mm
B
尺寸 B
19 mm
D
尺寸 D
38 mm
H1
尺寸 H1
55 mm
H2
尺寸 h1
36 mm
L1
尺寸 L1
128 mm
L2
尺寸 L2
12 mm
LF1
Length Of Thread Lf1
12 mm
M
Teread M
M8
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型