Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
ULC - アルミ取手
部品表
ULC-26-128-SG
CN
品番
A
寸法 A
26 mm
L1
寸法 L1
mm
A1
寸法 a
17 mm
D
寸法 D
32 mm
W1
寸法 W1
34 mm
D1
寸法 D1
13 mm
H
寸法 H
54 mm
H1
寸法 H1
34 mm
L
寸法 L
mm
M
ねじ径
M6
W
寸法 W
57 mm
LM
寸法 Lm
14 mm
LR
寸法 Lr
11 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)