Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
ULC U-couplings - DME - Mat.: DME 5 (1.2344), Surface 60-70 HRC, Core 38-42 HRC
Bill of material
ULC1001
REF
Catalog Number
ULC1001
SER
Series
10
W
Width
22 mm
L
Length I
18 mm
H
Height
25 mm
RC
Radius center for radius R
6 mm
R
Radius
10 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD