Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
ULC U-couplings - DME - Mat.: DME 5 (1.2344), Surface 60-70 HRC, Core 38-42 HRC
Bill of material
ULC1001
REF
Catalog Number
ULC1001
SER
Series
10
W
Width
22 mm
L
Length I
18 mm
H
Height
25 mm
RC
Radius center for radius R
6 mm
R
Radius
10 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型