Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
ULFS - アルミ取手
部品表
ULFS-20-112
CN
品番
A
寸法 A
20 mm
L1
寸法 L1
mm
A1
寸法 a
13 mm
D
寸法 D
24 mm
W1
寸法 W1
32 mm
D1
寸法 D1
13.5 mm
H
寸法 H
48 mm
H1
寸法 h
32 mm
L
寸法 L
mm
LF
ねじ長さ Lf
10 mm
M
ねじ径
M6
W
寸法 W
50 mm
N
許容荷重
1000 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)