Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
ULG T-gibs - DME - Mat.: 1.7225, Surface 60-70 HRC, Core 38-42 HRC
Bill of material
ULG1001
REF
Catalog Number
SER
Series
W
Width
22 mm
D
Thicknes
6 mm
H
Height
13 mm
R
Radius
5 mm
M
Thread
M5x20
S
Length
mm
L
Length
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD