Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/05/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ULKP ロッド側フランジ 形(FA) - ブレーキシリンダ, 複動 片ロッド タイプ
部品表
ULKP-16-FA
TYPE
形番
ULKP
BORE
穴径
16 mm
FD
5.2 mm
FF
10.7 mm
FH
20 mm
FL
29 mm
FM
42 mm
FT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
製品情報
製品情報
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)