Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/05/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ULKP 一山ブラケット (B1) - ULKP シリーズ 共通アクセサリー
部品表
P2-B1-16
TYPE
形番
P2-B1-16
BORE
穴径
16 mm
CD
5.0 mm
E
35 mm
EW
6.4 mm
F
10 mm
G
2.3 mm
H
5.2 mm
I
16 mm
J
28 mm
K
35.2 mm
L
48 mm
M
42 mm
MA
14 mm
WG
重量
48 g
INFOTEXT
製品情報
製品情報
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)