Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Eye bracket (B1) - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-B1-16
TYPE
Type
P2-B1-16
BORE
Bore size
16 mm
CD
5.0 mm
E
35 mm
EW
6.4 mm
F
10 mm
G
2.3 mm
H
5.2 mm
I
16 mm
J
28 mm
K
35.2 mm
L
48 mm
M
42 mm
MA
14 mm
WG
Weight
48 g
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen