Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-P-16
TYPE
Type
BORE
Bore size
16 mm
APP
Applicable
C
0.7 mm
D
4.0 mm
CD
5.0 mm
L1
mm
L
mm
G
Weight
g
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen