Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мая 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-P-16
TYPE
Type
BORE
Bore size
16 mm
APP
Applicable
C
0.7 mm
D
4.0 mm
CD
5.0 mm
L1
mm
L
mm
G
Weight
g
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей