Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod eye (I) - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-I-16
TYPE
Type
P2-I-16
BORE
Bore size
16 mm
CA
25 mm
CB
6.4 mm
CD
5.0 mm
KK
Thread
M5
MA
14 mm
G
Weight
21 g
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen