Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 mai 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod eye (I) - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-I-16
TYPE
Type
P2-I-16
BORE
Bore size
16 mm
CA
25 mm
CB
6.4 mm
CD
5.0 mm
KK
Thread
M5
MA
14 mm
G
Weight
21 g
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés