Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 mag 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod eye (I) - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-I-16
TYPE
Type
P2-I-16
BORE
Bore size
16 mm
CA
25 mm
CB
6.4 mm
CD
5.0 mm
KK
Thread
M5
MA
14 mm
G
Weight
21 g
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD