Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod side flange type (FA) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-FA
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
FD
5.2 mm
FF
10.7 mm
FH
20 mm
FL
29 mm
FM
42 mm
FT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen