Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 mai 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod side flange type (FA) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-FA
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
FD
5.2 mm
FF
10.7 mm
FH
20 mm
FL
29 mm
FM
42 mm
FT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés