Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 mag 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod side flange type (FA) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-FA
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
FD
5.2 mm
FF
10.7 mm
FH
20 mm
FL
29 mm
FM
42 mm
FT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD