Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/05/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ULKP Single 軸 フートタイプ (LS) - ブレーキシリンダ, 複動 片ロッド タイプ
部品表
ULKP-16-LS
TYPE
形番
ULKP
BORE
穴径
16 mm
LB
6 mm
LC
9 mm
LD
5.2 mm
LF
19.7 mm
LL
46 mm
LH
14 mm
LK
10 mm
LR
29 mm
LS
42 mm
LT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
製品情報
製品情報
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)