Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Single axial foot type (LS) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-LS
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
LB
6 mm
LC
9 mm
LD
5.2 mm
LF
19.7 mm
LL
46 mm
LH
14 mm
LK
10 mm
LR
29 mm
LS
42 mm
LT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen