Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp180_0315
Bill of material
ULP180-0315
PN
Part Number
ULP180-0315
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 15VDC, 12A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF
POWER
Power
180 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
12 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
12 A
VOUT
Vout 1
15 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.7 Pouce
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
PGPF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés