Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp180_1324
Bill of material
ULP180-1324
PN
Part Number
ULP180-1324
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 24VDC, 7.5A, Input 80-264VAC, Molex Header
POWER
Power
180 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
7.5 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
7.5 A
VOUT
Vout 1
24 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75 Дюйм
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей