Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp180_1348
Bill of material
ULP180-1348
PN
Part Number
ULP180-1348
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 48VDC, 3.75A, Input 80-264VAC, Molex Header
POWER
Power
180 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
3.75 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.75 A
VOUT
Vout 1
48 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75 Zoll
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen