Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp275_0324
Bill of material
ULP275-0324
PN
Part Number
ULP275-0324
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 24VDC, 11.46A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF
POWER
Power
275 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
11.46 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
11.46 A
VOUT
Vout 1
24 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75 Zoll
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
PGPF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen