Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
ULPA - ULPA Filter Units
Bill of material
ULPAS100-2.5
PN
Part No.
ULPAS100-2.5
TPS
Type Selection
ULPA
PS
Single-phase Power Supply
V
VOLUME
Air Volume
m^3/min
A
A External Dimension
400 mm
B
B External Dimension
400 mm
H
H Cover Height
165 mm
G
G Cover Height
50 mm
NOB
No. of Cover Mounting Bolt (Upper Cover Mounting Pitch)
4
J
J Upper Cover Mounting Pitch
383 mm
K1
K1 Upper Cover Mounting Pitch
80 mm
K2
K2 Upper Cover Mounting Pitch
240 mm
K3
K3 Upper Cover Mounting Pitch
0 mm
W
W Bottom Blower Outlet Size
360 mm
V
V Bottom Blower Outlet Size
370 mm
NOH
No. of Tapped Holes (Bottom Side Mounting Pitch)
4
P
P Bottom Side Mounting Pitch
383 mm
Q
Q Bottom Side Mounting Pitch
80 mm
S
S Bottom Side Mounting Pitch
240 mm
Y
Y Bottom Side Mounting Pitch
0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей