Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULS-160 - Kollisionsschutz
Stückliste
ULS-160-V
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
ULS
MODEL
Modell
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
14.50 mm
AH
Auslenkung Horizontal
7 °
AT
Auslenkung Torsion
°
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
785 - 4710 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
39 - 236 Nm
M
Masse
kg
VK
Volumen Kolbenraum
1.247 l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.05 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
18 - 20 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen