Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULS-200 - Kollisionsschutz
Stückliste
ULS-200-V
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
ULS
MODEL
Modell
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
9.50 mm
AH
Auslenkung Horizontal
4 °
AT
Auslenkung Torsion
°
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
1327 - 7960 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
86 - 517 Nm
M
Masse
kg
VK
Volumen Kolbenraum
2.744 l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.1 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
50 - 55 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen