Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ULS-300 - Load Limiter
Bill of material
ULS-300-V
ARTNR
Part-No.
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Model
AZ
Z-Axis Deflection
25.00 mm
AH
Angle of Deflection
6 °
AT
Torsional Deflection
°
FA
Breakaway Force at 1-6 bar (static load)
2985 - 17910 N
MA
Breakaway Moment at 1-6 bar (static load)
193 - 1160 Nm
M
Weight
kg
VK
Displacement
10.973 l
WHG
Repeatability
+/- 0.2 mm
GE
Recommended max. Payload
120 kg
CTN
Customs Tariff Number
84799070
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей