Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULS-300 - Protection contre les collisions
Nomenclature
ULS-300-V
ARTNR
Code article
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Modèle
AZ
Décallage en Z
25.00 mm
AH
Décallage horizontal
6 °
AT
Décallage en torsion
°
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
2985 - 17910 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
193 - 1160 Nm
M
Poids
kg
VK
Volume du cylindre
10.973 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.2 mm
GE
Charge max. recommandée
120 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés