BU38356CHB14
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
quantis
Inch catalog
RHB
Ultra Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/quantis/quantis_inch/rhb/bu/bu_asmtab.prj},{NB=BU38356CHB14},{PT=B},{OC=U},{US=383},{MA=56C},{MAC='56C','140TC','180TC'},{OSBT=H},{OS=},{OFT=B14},{PPATH=parts/bu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Ultra Kleen - Quantis
Bill of material
BU38356CHB14
PT
Product Type
B
OC
Output Configuration
U
US
Unit Size
383
383
MA
Motor Adapter
56C
140TC
180TC
56C
140TC
180TC
OSBT
Output Shaft Type
Hollow Output Shaft
Collar Clamp
Solid Output Shaft
Hollow Output Shaft
Collar Clamp
Solid Output Shaft
OS
Output Shaft
n/a
n/a
OFT
Output Flange Type
B14
B5
B14
B5
C
12.78
인치
ZC
3.00
인치
YA
0.47
인치
YB
0.20
인치
YC
0.67
인치
U
1.250
1.250
인치
UY
1.38
1.38
인치
V
0.00
인치
VH
1.470
1.470
인치
KEY
Key
1/4 x 1/4 x 1-7/8
1/4 x 1/4 x 1-7/8
M
M-Tap X Depth
3/8-16 x 1-3/4 UNC
EA
0.00
인치
OU
Optional U
0.000
인치
OUY
Optional UY
0.00
인치
OV
Optional V
0.00
인치
OKEY
Optional KEY
n/a
OM
Optional M-Tap X Depth
n/a
OEA
Optional EA
0.00
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청