Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Unidades de alimentação eléctrica comutada 400V AC
Lista de peças
NC852001
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
As fontes de alimentação pulsadas são utilizadas para alimentar sistemas eléctricos ou partes de sistemas com uma tensão CC estabilizada. Devido às menores perdas de cobre, as fontes de alimentação pulsadas na gama de potência mais baixa são consideravelmente mais eficientes do que os transformadores de potência. Além disso, são mais compactas e mais leves do que as fontes de alimentação reguladas lineares convencionais, que contêm um transformador pesado com núcleo de ferro e causam perdas adicionais no regulador linear.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
Potenciómetro
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Calha da cartola
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Alumínio
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Protecção contra sobrecarga
100 ... 130% do consumo de energia
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funções de saída
Ponto de comutação
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
Tipo de estabilização da tensão
Registado
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEME_GEWICHT
Peso
1.300g
ARDTEME_HOEHE
Altura
125,2mm
ARDTEEL_LEISTUNG
Potência
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Máx. Corrente de entrada
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulação residual
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Capacidade de carga actual
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tensão de saída
24 - 28
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Frequência de funcionamento
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
340 - 550
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Tensão de funcionamento (AC 60Hz)
340 - 550
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de armazenamento
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidade relativa (sem condensação)
20 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-30 - 70
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD